Modules spécialisés
Module de commande de libération FCM-1-REL
Les modules de GE de libération FCM-1-REL sont conçus pour libération d'extinction dans les systèmes FlashScan®. L’alimentation du/des solénoïde(s) de l’agent de libération passe par le module pour une surveillance et une supervision à temps plein.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de commande FCM-1-REL est spécialement conçu pour les applications de libération d'extinction d'incendie dans les systèmes FlashScan®. L’alimentation du/des solénoïde(s) de l’agent de libération passe par le module pour une surveillance et une supervision à temps plein. Le module de commande de libération FCM-1-REL utilise un protocole redondant ; le module doit être armé d’une paire de signaux pour s’activer. Il entre alors dans un créneau de 3 secondes en attente d’une paire de signaux de confirmation. Si aucune confirmation n’est reçue, le module se réinitialisera automatiquement. Il supervise également le câblage de la charge connectée et signale l’état au panneau comme étant NORMAL, OUVERT ou en COURT-CIRCUIT. Le module dispose de deux paires de points de terminaison de sortie disponibles pour le câblage tolérant aux pannes et d’un voyant DEL commandé par panneau. Le module peut être connecté à un solénoïde 24VCC ou à deux solénoïdes 12VCC maximum (en série).
Caractéristiques et avantages :- Protocole redondant pour une protection supplémentaire
- Configurable pour un fonctionnement en classe A ou B
- Surveillance de la tension d'alimentation externe
- Peut alimenter un solénoïde 24V ou deux solénoïdes 12V
- Vis SEMS pour faciliter le câblage
- État des DEL contrôlé par panneau
- Communications analogiques
- Commutateurs d'adresse rotatifs
- Faible courant de veille
- homologué UL : S635
- Homologué ULC : (FCM-1-RELA)
- Approuvé FM
- CSFM : 7300-0028:249
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER