Modules spécialisés
Module de surveillance/relais double FDRM-1
Les modules de surveillance/relais double FlashScan® sont pour panneaux série NOTIFIER ONYX® et CLIP. Chaque sortie de relais est destinée aux applications de commutation de forme C, sans supervision du câblage pour le circuit de charge.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules à double relais/moniteur FlashScan® sont conçus pour être utilisés avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie NOTIFIER ONYX® et CLIP Series. Les modules sont destinés à être utilisés dans des boucles intelligentes à 2 fils. Ils comprennent deux modules de commande de relais individuels et deux modules de surveillance de classe B. Chaque sortie de relais est destinée aux applications de commutation de forme C, qui ne nécessitent pas de supervision du câblage pour le circuit de charge. Chaque entrée du moniteur fournit une interface entre un panneau de commande des alarmes incendie et un ou plusieurs dispositifs de contact normalement ouverts (NO).
Caractéristiques & Avantages :- Communication analogique adressable
- Conception profilée et élégante
- Les adresses peuvent être visualisées et modifiées sans programmateurs électroniques
- Adressage décimal rotatif (1 à 159)
- homologué UL/ULC : S635
- CSFM : 7300-0028:0219
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER