/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Module d'entrée analogique FMM-4-20

    Le module d’entrée analogique FMM-4-20 permet au panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) NFS2-3030 de surveiller les capteurs de protocole 4–20 mA à échelle linéaire standard de l’industrie.

    Aperçu

    Le module d’entrée analogique FMM-4-20 permet au panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) NFS2-3030 de surveiller les capteurs de protocole 4–20 mA à échelle linéaire standard de l’industrie. Le module convertit la sortie du capteur en protocole de communication pouvant être interprété par le FACP pour la surveillance et l’affichage. Il existe de nombreux capteurs disponibles sur le marché qui communiquent à l’aide d’une sortie de 4 à 20 mA, y compris des capteurs de gaz, des capteurs de température, des capteurs de vitesse de l’air, etc. Le module FMM-4-20 comprend de nombreuses protections et fonctions de protection pour garantir un fonctionnement sans problème. L'alimentation externe est isolée de la ligne de communication.

    Caractéristiques et avantages :
    • Vis SEMS pour faciliter le câblage
    • Voyant LED d'état contrôlé du panneau (bicolore)
    • Communications analogiques
    • Commutateurs d'adresse rotatifs
    Certifications :
    • homologué UL : S6646
    • Approuvé FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER