/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Mod. de cmd téléphonique FTM-1(A) Mode FlashScan® uniqmnt

    Les modules de commande du téléphone anti-incendie FTM-1(A) avec mode FlashScan® sont conçus pour les centrales d’alarme NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 et NFS2-3030. Ils surveillent et contrôlent un circuit avec jusqu'à deux téléphones de pompiers.

    Aperçu

    Les modules de commande du téléphone anti-incendie FTM-1(A) avec mode FlashScan® sont uniquement destinés à être utilisés avec les centrales d’alarme NFS-640, NFS2-640, NFS-3030 et NFS2-3030. Ils permettent de surveiller et de contrôler un circuit avec jusqu'à deux téléphones de pompiers.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge les circuits téléphoniques NFPA Type Y ou Type Z (tolérant aux défauts)
    • Saisie directe de l'adresse  FlashScan de 1 à 159  
    • Auto-identification intégrée pour le panneau de commande
    • Circuits internes et relais alimentés directement par une boucle SLC à 2 fils
    • LED intégrée clignote en vert chaque fois qu'une communication est reçue du panneau de commande
    • Haute immunité au bruit (EMF/RFI)
    • Large angle de vue des LED
    Certifications :
    • homologué UL : S635
    • Homologué ULC : S635 (FTM-1A)
    • FM approuvé
    • CSFM : 7300-1653:0182, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
    • FDNY : COA n°6065, n°606
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER