Modules spécialisés
Isolateur galvanique
Les isolateurs galvaniques sont des répétiteurs isolés à voie unique. Ils peuvent servir d’isolateur à sécurité intrinsèque entre un module de translation IMX-1E et jusqu’à 15 détecteurs de fumée photoélectriques à sécurité intrinsèque IDX-751 AE.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les isolateurs galvaniques sont conçus pour transférer un courant CC d’une zone sûre à la charge de zone dangereuse, à partir d’une tension nominale de 24V CC. Un signal CA allant de 0,6 à 24 V est ensuite transféré, permettant la communication avec les capteurs IDX-751 AE dans la zone dangereuse. Les isolateurs galvaniques conviennent au montage sur rail DIN et peuvent donc être montés dans n’importe quel boîtier électrique avec rail DIN approprié.
Équipements et avantages :- Répéteur isolé à voie unique Isolant à sécurité
- intrinsèque
- Transfert du courant CC d'une zone sûre à la charge de zone dangereuse
- Convient pour le montage sur rail DIN
- CE
- LPCB
- EX
- UKAS.
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER