Modules spécialisés
Module adressable IIG4N
Module adressable IIG4N
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les centrales adressables analogiques permettent de gérer quatre détecteurs de gaz. Cela signifie que l’unité attribuera une adresse à chaque détecteur. Le capteur a deux seuils de préalarme et une alarme d’avertissement. Les seuils seront exprimés en ppm ou en % LIE, en fonction du type de gaz. Le codage de l’adresse pour chaque détecteur est obtenu par commutateur DIP, en utilisant quatre adresses consécutives sur les 99 disponibles sur chaque boucle. Le module nécessite une alimentation auxiliaire. Convient aux contrôleurs AM4000G et aux centrales série AM. Alimentation 15-30V c.c. Courant de repos 22mA plus détecteurs de gaz de courant avec alimentation externe. Température de fonctionnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F). Humidité relative jusqu’à 93 %. Indice de protection IP 55.