/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Module de protection surtensions essernet et RS 485 (avec module base)

    Discontinué

    Les modules de protection contre les sutensions pour liaison essernet et RS 485. Ces modules de protection contre les surtensions (BXT ML2 BD HFS 5) peuvent être utilisés pour la protection des liaisons essernet, et RS 485 (pour TRE REFLEX).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Module de base très peu encombrant, borne d’alimentation universelle à 4 broches pour accueillir le module de protection contre les surtensions sans interruption du signal Protection contre les surtensions combinée à économie d’espace avec Life Check pour la protection d’un fil des systèmes de bus fréquences radio, avec mise à la terre directe ou indirecte du blindage. Élément de base très peu encombrant, borne d’alimentation universelle à 4 broches pour accueillir le module de protection contre les surtensions sans interruption du signal. La mise à la terre sécurisée du module de protection contre les surtensions est établie via la base de support du rail de montage au moyen d’un accessoire Snap-On.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER