/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules spécialisés

    Carte bus Vigilon

    Carte bus Vigilon

    Aperçu

    La carte bus Vigilon est conçue pour fournir un diagnostic puissant et prendre en charge une charge de boucle plus élevée en cas d’alarme en fournissant une capacité plus élevée pour les dispositifs d’alarme visuelle conformes à la norme EN54-23. La puissance accrue permet d’utiliser jusqu’à 100 capteurs-diffuseurs-stroboscopes EN54-23 sur une boucle de 2 km (1,24 mi) et de gérer jusqu’à 200 appareils.

    Caractéristiques et avantages :
    • Efficacité améliorée avec une puissance d’alarme 2 fois plus élevée
    • Prend en charge jusqu’à 100 diffuseurs sonores avec capteurs et alarmes visuelles S-Quad
    • Prend en charge la mise à niveau des installations Vigilon existantes
    • Capacité accrue pour les appareils alimentés par boucle
    • Prend en charge des longueurs de boucle plus longues jusqu’à 2 km (1,24 mi)
    • Outil de diagnostic basé sur PC pour garantir une intégrité optimale du système
    • Courant d’alarme de boucle
    • Distribution des dispositifs d’alarme
    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Product Type
      • Card

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Product Type
      • Card
    • Brand : Gent
    • Product Type : Card