Modules de zone
Modules d’entrées et de sorties multiples série 500 : CZ-6
Modules d’entrées et de sorties multiples série 500 : CZ-6
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La conception des modules d’entrée et de sortie multiples System Sensor série 500 permet une installation facile et rapide. Les modules de surveillance et de commande peuvent être utilisés pour superviser et activer les diffuseurs sonores, les gyrophares, les fermetures de porte, les déclencheurs manuels, les commutateurs de débit d’eau, les détecteurs de fumée conventionnels, etc. Le module d’interface de zone conventionnel est idéal pour les applications de modernisation avec surveillance de zones de détecteurs conventionnels à deux fils. Chaque module possède sa propre adresse. Les modules sont adressés avec des roues codeuses faciles à utiliser. Des dispositions sont incluses pour désactiver les adresses inutilisées. Jusqu’à deux modules peuvent être montés dans une armoire BB-2 avec châssis intégré et jusqu’à six modules peuvent être montés dans une armoire BB-6 avec châssis CH-6. Les bornes de câblage sont facilement accessibles pour le dépannage
Caractéristiques et avantages :- Borniers enfichables amovibles de 12 à 18 AWG
- Voyants LED individuels
- Les adresses non utilisées peuvent être désactivées
- Roues codeuses d’adresse
- Fonctionnement de classe A ou B
- Installation de deux modules maximum dans l’enceinte BB-2 (en option)
- Installation de six modules maximum dans un boîtier BB-6 avec châssis CH-6 (en option)
- Visserie de montage incluse
- Homologué UL S7305
- ULC CS669
- Certifié FM
- CSFM 7300-1653:0160
- Approuvé MSFM
Autres
- Brand
- System Sensor
Autres
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor