/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de zone

    Module de surveillance de l'interface de zone

    Le modules de surveillance interface de zone sont conçus por des systèmes intelligents, avec sélection d'adresse par commutateurs rotatifs intégrés. Ce module permet aux panneaux intelligents d’interfacer et de surveiller les détecteurs de fumée.

    Aperçu

    Les modules de surveillance d’interface de zone sont destinés à être utilisés dans les systèmes intelligents, adressables où l'adresse individuelle de chaque module est sélectionnée à l'aide des interrupteurs à rotation intégrés. Ces modules permettent aux panneaux intelligents d’interfacer et de surveiller les détecteurs de fumée conventionnels à deux fils. NOTIFIER propose une variété de modules de surveillance intelligents pour diverses applications. Les modules de surveillance supervisent un circuit de dispositifs d’entrée à contact sec, tels que les détecteurs de chaleur conventionnels et les stations de tirage, ou surveillent et alimentent un circuit de détecteurs de fumée à 2 fils. Il s'agit d'un module de taille standard qui surveille et supervise les détecteurs de fumée compatibles à deux fils, 24 volts, sur un circuit de type D (classe A) ou B (classe B). Il utilise l'une des adresses de module disponibles sur une boucle SLC. Il répond aux sondages réguliers de la centrale d’alarme et signale son type et l'état (ouvert/normal/court-circuit) de son circuit de dispositif d'initiation (IDC). Une LED clignotante indique que le module est en communication avec la centrale d’alarme. La LED se verrouille en permanence sur l’alarme (sous réserve des limites de courant sur la boucle).

    Équipements et avantages :
    • Prend en charge les détecteurs de fumée à deux fils compatibles
    • Supervise le câblage IDC et la connexion d'une source d'alimentation externe
    • Immunité élevée au bruit (EMF/RFI)
    • Vis SEMS avec plaques de serrage pour faciliter le câblage
    • Saisie directe de l'adresse : 01 159 sur les boucles FlashScan, 01 99 sur les boucles CLIP
    • La LED clignote pendant le fonctionnement normal ; il s'agit d'une option programmable
    • La LED se verrouille en continu pour indiquer une alarme sur commande de la centrale d’alarme
    Certifications :
    • CSFM : 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
    • Département Incendie de New York : COA n° 6121 (NFS2-640, NFS320), COA n° 6114 (NFS2-3030)
    • Approuvé FM
    • Registre Lloyd : 11/600013 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
    • MEA : 457-99-E
    • Garde côte des États-Unis : 161.002/50/0 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
    • UL : S635
    • ULC : S635
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER