Pièces du dispositif d’alarme
Boîte de branchement pour déclencheur manuel KAC
Boîte de branchement pour déclencheur manuel KAC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les boites de branchement pour déclencheur manuel KAC peuvent également être fournies avec des bornes. Par exemple, le modèle « PTR3TE ». Le « R » dans la référence indique la couleur Rouge et le « 3TE » indique qu’il est fourni avec toutes les bornes disponibles ; 3 bornes générales plus la borne de terre. Des parois plus fines sont fournies en haut et en bas du boîtier. L’installateur peut facilement les couper pour fournir l’accès au câble requis. Ces sections minces sont conçues pour accepter un ou deux câbles circulaires gainés de plastique de 8 mm (0,3 po) de diamètre, mais elles peuvent facilement être agrandies.
Caractéristiques et avantages :- Profil bas
- Idéal pour les installations de type fils volants nécessitant des connexions électriques dans le boîtier
- Disponible dans les mêmes couleurs que la gamme MCP
- Plusieurs trous de fixation
- Conforme à la norme BS5839 : Partie 2 :1983