/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces du dispositif d’alarme

    KAC Keyguard

    KAC Keyguard

    Aperçu

    Les boîtiers d’urgence Keyguard sont des boîtiers en plastique conçus sur mesure sur lesquelles une fenêtre en plastique transparent peut être installée pour ranger une clé ou un contrôleur d’accès. Un renfoncement permet à l’opérateur de retirer la fenêtre en cas d’urgence pour récupérer la clé. Dès que la fenêtre est retirée, un système de sonorisation électronique intégré avertit les personnes à proximité que la sécurité de la clé a été compromise. La fenêtre en plastique est conçue de manière à ne pas pouvoir être réinstallée après son retrait. Des fenêtres de rechange sont facilement disponibles auprès des revendeurs locaux ou directement auprès de Holes. La pile peut être testée périodiquement sans endommager la fenêtre.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fenêtre en plastique à arracher
    • Alarme électronique intégrée
    • Peut être relié aux systèmes de sécurité ou d’incendie existants
    • Fenêtre en plastique spécialement conçue non dangereuse
    • Alerte sonore avant le retrait de la clé
    • La plaque à clé dissimule le micro switch, la pile (pp3 ou équivalent) et le diffuseur sonore électronique
    • La fenêtre en plastique transparente permet de voir facilement la clé et ne peut pas causer de blessures lorsqu’elle est retirée.
    • Le corps principal est en composite résistant
    • La grande chambre à clé convient aux clés et cartes standard les plus courantes pour les systèmes de contrôle d’accès par carte ou badge.
    • L’installation encastrée est facile à réaliser
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC

    Autres

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC