Pièces du dispositif d’alarme
Boîtier résistant aux intempéries pour déclencheur manuel
Boîtier résistant aux intempéries pour déclencheur manuel
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La Gent S4-34896 est une enceinte de déclencheur manuel résistante aux intempéries à utiliser avec les nouveaux déclencheurs manuels adressable Gent Vigilon. Cette enceinte permet de monter les déclencheurs manuels Gent Vigilon dans des emplacements externes. Tous les dispositifs électroniques contenus dans le MCP doivent être scellés de manière à éviter les dommages causés par des conditions environnementales hostiles, comme la poussière par exemple, jusqu’à un indice de protection IP32. Pour une protection supplémentaire contre les conditions environnementales, une version résistante aux intempéries du MCP est disponible avec une classification IP54. Le MCP peut être monté semi-encastré ou en surface. Les brides semi-encastrées sont disponibles en noir.
Caractéristiques et avantages :- Anti-vandalisme
- Résistant aux intempéries
- EN54 Partie 11 et 17