/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Pièces du dispositif d’alarme

    Déclencheur manuel radio

    Déclencheur manuel radio

    Aperçu

    Le déclencheur manuel radio R5A-RF est un dispositif RF alimenté par batterie et conçu pour être utilisé avec les dispositifs du système RF System Sensor sur un système adressable de détection incendie (utilisant un protocole de communication propriétaire compatible). Il s’agit d’un déclencheur manuel étanche, combiné à un émetteur-récepteur RF sans fil et qui s’adapte sur une plaque arrière sans fil. Cet appareil est conforme aux normes EN54-11 et EN54-25. Il répond aux exigences européennes 2014/53/EU en ce qui concerne la conformité avec la directive RED.

    Certifications :
    • Pour R5A-RF
    • EN54-11
    • EN54-25 :
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
    • Brand : KAC|Morley-IAS