/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces du dispositif d’alarme

    Boîte arrière montage en surface SB-I/O

    Les boîtiers SB-I/O à montage en surface sont destinés à être utilisés avec les stations de traction Silent Knight® PS-SA et PS-DA.

    Aperçu

    Les boîtiers SB-I/O à montage en surface sont destinés à être utilisés avec les stations de traction Silent Knight® PS-SA et PS-DA. En plus d’être moulés à partir d’un matériau en polycarbonate stabilisé aux UV (94V-O), ces boîtiers arrière possèdent des trous de montage et des entrées de conduit inférieures moulés avec une fine paroi de matériau pour offrir une meilleure résistance aux intempéries en extérieur.

    Équipements et avantages :
    • Bossages de montage auto-obturants moulés
    • Verrous à clipser pour faciliter l'installation de la station de traction
    • Deux sorties de connecteur NPT 1/2 po renforcées (une fiche incluse)
    • Trous de montage du boîtier électrique simple (détonation)
    • Quatre vis de montage 10x1 po incluses
    Certifications : Homologué
    • UL
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER