/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Pièces du dispositif d’alarme

    Boîtiers de montage en surface par KAC

    Les boîtiers de montage en surface de KAC offrent un concept « plug and play » unique conçu spécifiquement pour réduire la durée d’installation.

    Aperçu

    Le déclencheur manuel MCP3A est fourni avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. La sélection du contact ˜Normally Open™ ou ˜Normally Closed™ est facilement obtenue en connectant simplement le bornier à la connexion requise à l’arrière du produit MCP3. La commutation du commutateur unipolaire peut être réalisée avec l’utilisation de deux borniers. La durée d’installation et le coût sont importants pour les installateurs de système incendie. La gamme MCP répond directement à ce besoin en fournissant un concept plug and play™ unique, conçu spécifiquement pour réduire la durée d’installation. Tous les nouveaux produits MCP utilisent un bornier spécial, sur lequel arrive tout le câblage de l’installation initiale. Ce bornier est alors simplement connecté à l’arrière du MCP. Simple, mais efficace, sans qu’un nouveau raccordement soit nécessaire et sans perte de temps.

    Équipements et avantages :
    • Concept d’installation unique « Plug
    • Play »
    • Total ˜Flex-Ability™ dans le choix de l’élément d’exploitation
    • Appareil anti-effraction
    • Esthétisme amélioré
    Rétrocompatibilité
    • Certifications :MCP3A-R000SG-P088-01
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER