/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Déclencheur manuel KAC étanche

    Déclencheur manuel KAC étanche

    Aperçu

    Le déclencheur manuel extérieur étanche de KAC est un déclencheur manuel hermétique IP67. La protection améliorée permet d’installer l’unité dans de nombreux environnements externes où l’eau et la saleté peuvent être présentes, ce qui en fait un véritable produit d’extérieur imperméable. La durée d’installation et surtout le coût sont d’une importance capitale pour tout installateur incendie ou sécurité. La gamme WCP répond directement à ce besoin en fournissant un concept plug and play unique, conçu spécifiquement pour minimiser la durée d’installation. Tous les nouveaux produits WCP utilisent un bornier spécial, où arrive tout le câblage de la première installation. Ce bornier est alors simplement connecté à l’arrière du WCP. Simple, mais efficace, sans qu’un nouveau raccordement soit nécessaire et sans perte de temps. En outre, tous les produits WCP sont fournis avec trois entrées de câbles filetées standard de 20 mm (0,8 po) pour s’adapter à tous les types d’installations de câblage de surface.

    Caractéristiques et avantages :
    • Concept d’installation « plug and play » unique
    • Totale flexibilité pour le choix de l’élément d’exploitation
    • Installation anti-sabotage
    • Esthétique améliorée et design compact
    Certifications :
    • Approbation CPD
    • Certifié LPCB
    • IP67
    • Compatible avec la norme EN54-11
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC

    Autres

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC