Dispositifs d’alarme
Déclencheur manuel intérieur triple pôle M8
Déclencheur manuel intérieur triple pôle M8
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les déclencheurs manuels M8 à triple pôle sont idéaux pour une utilisation avec des systèmes de verrouillage à sécurité contrôlée. Ils offrent une solution flexible pour les systèmes intégrés qui nécessitent une plus grande fonctionnalité sur le marché du contrôle d’accès. Le produit comprend trois sorties de commutation qui permettent au déclencheur manuel de commuter trois circuits distincts. Pour garantir un déverrouillage sécurisé de la sortie, il est recommandé de couper les deux connexions, positives et négatives, sur la serrure magnétique. Cela utilise 2 pôles distincts dans le déclencheur manuel.
Caractéristiques et avantages :- Installation « Plug and Play » facile
- Choix de l’élément de déclenchement (flexible ou verre)
- Livré avec deux marquages de fonction en standard
- Une seule activation peut envoyer le signal à trois circuits distincts
- La haute qualité des composants maximise la durée de vie opérationnelle
- Fonctionne sur les systèmes 12V et 24V, ce qui rend la gamme idéale pour les applications de sécurité
- CE
Autres
- Brand
- KAC
Autres
- Brand
- KAC
- Brand : KAC