/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Dispositifs d’alarme

    MCP6H High humidity indoor call points

    Discontinué

    The MCP6H is specifically designed for indoor applications where temperature and humidity fluctuate in extremes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    The MCP Indoor Call Point is a critical part of a fire alarm system. The MCP6H is used in indoor applications where temperature and humidity fluctuate in extremes. It is available with flying leads and a separate terminal block. The plug and play design facilitates first fix capability, is easy to install and provides the highest reliability – protecting building occupants from fire threats.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC

    Autres

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC