/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Dispositifs d’alarme

    Commutateur à clé unipolaire

    Commutateur à clé unipolaire

    Aperçu

    Ces commutateurs à clé sont la nouvelle gamme améliorée de dispositifs unipolaires de KAC offrant des solutions de commutation pour multiples applications. Ils peuvent être utilisés pour la détection d’incendie ou de fumée, la sécurité, les systèmes d’extinction et de nombreuses autres applications spécialisées. C’est une plateforme de contrôle d’accès robuste qui comprend un boîtier principal et une plaque-béquille. Il est monté sur la plaque qui s’encliquette simplement dans le boîtier principal et est inamovible grâce aux vis de fixation. Tous les commutateurs à clé sont fournis avec 2 clés solides.

    Caractéristiques et avantages :
    • Accès facile aux câbles et montage en surface pour toutes les applications
    • Des commutateurs à clé à 2 et 3 positions sont disponibles
    • Coûts de vie réduits
    • Commutateurs à clé fournis avec une façade anti-sabotage.
    • Écrou de blocage et rondelle/entrée de clé sur le barillet pour empêcher la rotation du barillet par l’arrière.
    • Les commutateurs à clé tolèrent une grande plage de températures.
    • La fiabilité et la qualité mondialement reconnues de KAC. Commutateurs à clé avec garantie de 3 ans
    Certifications :
    • Protection étanche : IP24
    • RoHS
    • DEEE et REACH
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC

    Autres

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC