/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Boutons d’urgence

    Contacteur anti-hold up 269R/269SN

    Discontinué

    Les interrupteurs de maintien 269R/269SN fonctionnent en mode silencieux. Disponibles avec un couvercle en acier inoxydable ou câblés, V-Plex® et sans fil, ils se montent rapidement et facilement dans des emplacements discrets.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les interrupteurs de maintien 269R/269SN fonctionnent en mode silencieux. Disponibles avec un couvercle en acier inoxydable ou câblés, V-Plex® et sans fil, ils se montent rapidement et facilement dans des emplacements discrets. Ils sont parfaitement adaptés à des endroits tels que les banques, les bijouteries, les établissements de détail ou toute situation nécessitant une notification de maintien.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonctionnement silencieux
    • Contacts bipolaires bidirectionnels pour les notifications multiples
    • Bornes à vis double 45° avec borne d’épissage d’élément de fin de ligne
    • Pads adhésifs pour un positionnement temporaire lors de l’installation
    • Couvercle en acier inoxydable
    • Entièrement supervisé
    • Touche de réinitialisation pratique pour tester et/ou réinitialiser les alarmes
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security