/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boutons d’urgence

    Système de déverrouillage de porte DRM-1

    Système de déverrouillage de porte DRM-1

    Aperçu

    Le système de déverrouillage de porte DRM-1 est un mécanisme de sécurité supplémentaire qui répond aux exigences du code de pratique BS7273-4 section 5. Le module DRM-1 est conçu pour être utilisé avec le module de sortie existant et un système d’incendie plus large pour répondre aux exigences de la section 5 du code BS7273-4, Installations de catégorie A

    Le système de déverrouillage de porte Morley-IAS est compatible avec les systèmes de retenue de porte 12-24 VCC et comprend un contact sans tension. Le système de déverrouillage de porte peut également être utilisé pour piloter un relais tiers, ce qui donne l’avantage supplémentaire de séparer le système anti-incendie de la connexion directe au secteur, ce qui pourrait causer des dommages importants et considérables à la boucle et aux dispositifs de boucle

    Le code de pratique d’installation permet un délai d’activation de 120 secondes maximum, ce qui peut augmenter le temps de mise en service sur site. Le système fournit deux réglages de temps, l’un dans les 3 secondes et l’autre à 100 secondes pour réduire la procédure de mise en service globale.

    Caractéristiques et avantages :
    • Mécanisme de sécurité supplémentaire
    • Indication visuelle de l’état de l’alimentation de la boucle, de la communication de la boucle et de l’état d’activation
    • Module autonome disponible pour la mise à jour
    • Système de déverrouillage de porte (MI-DRS-1) disponible pour les nouvelles installations
    • Deux réglages de temporisation en ligne
    • Relais sans tension supplémentaire
    • Montage sur rail DIN possible
    • Compatible avec la gamme de boîtiers de module Morley-IAS
    • Conception cohérente avec les autres modules Morley-IAS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS