Boutons d’urgence
Terminal de porte de secours F.M
Terminal de porte de secours F.M
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le terminal de porte de secours F.M. est adapté à l’intégration dans les plages de commutation communes des principaux fabricants. À cette fin, le terminal, composé d’un bouton d’urgence et d’une centrale d’alarme, est logé dans des boîtiers de commutation de 2 f.m. et couvert avec le châssis fourni. Convient pour le raccordement à une unité de contrôle de porte de secours Art. 022660 ou 022661
Caractéristiques et avantages :- Bouton d’urgence (couvercle transparent) et commutateur à clé avec contact anti-sabotage intégré
- La lentille de fonctionnement rouge ne peut pas être perdue, car elle est intégrée dans un couvercle transparent
- Convient aux boites encastrées standard
- Compatible avec les programmes de commutation des principaux fabricants
- Le couvercle transparent peut être ouvert
- Bouton d’urgence et commutateur à clé avec buzzer intégré
- Bornes à vis pour une installation facile
- Répond aux exigences de conception les plus élevées et offre une intégration optimale dans les objets