/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boutons d’urgence

    Détecteur anti-hold up

    Discontinué

    Détecteur de maintien élégant, évolutif en capuchon du boîtier avec couvercle. Le couvercle avant empêche l’actionnement accidentel. Les boutons d’alarme de maintien servent à activer une alarme pour les vols, manuellement et de manière discrète.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les boutons d’alarme de maintien servent à activer une alarme pour les vols, manuellement et de manière discrète. Le signal d’alarme sur le dispositif de maintien et la centrale d’alarme anti-intrusion est déclenché en appuyant sur un bouton. Une activation de ce bouton provoque la rupture du papier indicateur (joint) et fournit une indication durable qu’une alarme a été déclenchée. Le bouton doit être situé de manière à ce que l’alarme puisse être déclenchée de manière discrète. Le détecteur de maintien est élégant et doté d’une technologie sophistiquée de montage et de connexion. Son installation est rapide.

    Caractéristiques et avantages:
    • Déclenchement par impulsion : répétition possible de l’alarme
    • Contact au niveau de la protection pour détecter les tentatives de sabotage
    • Déclenchement de l’identification par sceau de papier
    • Filtre papier d’étanchéité
    • Capuchon de boîtier avec protection contre les contacts accidentels en option
    • Possibilité de montage des câbles de raccordement en surface et encastré.
    Certificats::
    • Approbation VdS
    • EN 60529