/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boutons d’urgence

    Bouton Silence local

    Bouton Silence local

    Aperçu

    Le bouton Silence local de Honeywell Notifier est conçu pour éviter les alarmes intempestives dans des endroits tels que les maisons de retraite, les résidences assistées, les logements étudiants et les grands immeubles résidentiels. Le bouton de silence local est un interrupteur multiposition qui permet non seulement d’effectuer un test du diffuseur sonore et de le mettre sur silence, mais aussi de désactiver la détection de fumée et d’indiquer la désactivation. Comme avec d’autres fonctionnalités, la configuration est flexible afin que les installations puissent être adaptées à chaque site.

    Caractéristiques et avantages :
    • Meilleur taux de détection
    • 100% configurable
    • Adaptable et facile à installer
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
    • Network Connection
      • Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
    • Product Type
      • Silence Button
    • Finish
      • White
    • Gangs
      • 1

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
    • Network Connection
      • Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
    • Product Type
      • Silence Button
    • Finish
      • White
    • Gangs
      • 1
    • Brand : Honeywell
    • Network Connection : Notifier 21 Dual Input/Single Output Interface
    • Product Type : Silence Button
    • Finish : White
    • Gangs : 1