/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boutons d’urgence

    Bouton d’urgence RF

    Discontinué

    Bouton d’urgence RF

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Bouton de panique RF par Honeywell qui fonctionne sous certaines températures et possède un indice de protection IP 40

    Caractéristiques et avantages :
    • 4 boutons pour « Armement externe », « Désarmement », « Armement interne » et « Contrôle »
    • Alarme anti hold-up / d’urgence (2 boutons simultanément)
    • Chaque fonction doit être activée individuellement dans IQ PanelControl / WINFEM
    • 3 LED de contrôle
    • Affichage visuel de l’état de transmission sans fil
    • Connexion aux centrales de détection des intrusions via le récepteur sans fil RF BUS-2
    • Surveillance de l’état de la batterie