/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Module de transmission cellulaire LTE

    Module de transmission cellulaire LTE, inclut une carte SIM et un service Verizon (CCM-VZ-HON) ou AT&T (CCM-ATT-HON)SIM

    Aperçu

    Le module cellulaire plug-and-play CLSS 4G LTE d’Honeywell est livré avec une carte SIM montée en usine. Lorsqu’il est monté sur la passerelle CLSS (n° de réf. HON-CGW-MBB), il permet aux communications cellulaires de relayer les signaux de données élevées des panneaux de contrôle des alarmes incendie vers les appareils mobiles via le cloud Connected Life Safety Services (CLSS - Services de sécurité des personnes connectées).

    Équipements et avantages :
    • Se connecte directement aux centrales d’alarme incendie Honeywell ou à un réseau de FACP Connexion
    • facile entre la passerelle et l’application mobile CheckPoint CLSS Appariement mobile
    • Bluetooth® pour la configuration de la passerelle et du module cellulaire et capacité de commande
    • Les options de connexion du panneau comprennent le panneau autonome, le panneau en réseau et le panneau autonome avec commande vocale numérique
    • Fournit une connexion sans fil sur le chemin de communication cellulaire de la passerelle CLSS au cloud CLSS.
    Certifications :
    • ID FCC : RI7LE910SVV2
    • IC : 5131A-LE910SVV2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER