Passerelles
Transpondeur d’alarme VARIODYN D1
Transpondeur d’alarme VARIODYN D1
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le transpondeur d’alarme pour VARIODYN D1 fournit 2 sorties relais supervisées pour les dispositifs de signalisation d’alarme optique pour alerter les personnes. Il fonctionne indépendamment, est piloté par le VARIODYN D1 et ce message au VARIODYN D1 est retardé en cas de défaillance de la ligne de relais. Le transpondeur s’installe dans l’armoire du VARIODYN D1. Pour l’installation du transpondeur d’alarme pour VARIODYN D1, le scénario suivant est disponible en option : -788603.10 (pour montage sur rail DIN dans armoire ou enceinte) L’alimentation électrique du transpondeur d’alarme via le 24 V c.c. du système. Le transpondeur d’alarme est relié au DOM et à l’UIM ou au VARIODYN D1 Comprio. Chaque ligne de relais peut être connectée à 10 dispositifs d’alarme visuelle maximum.
Caractéristiques et avantages :- Deux sorties relais supervisées pour le système VARIODYN D1, pour la connexion des alarmes optiques
- Chaque sortie de relais peut être connectée jusqu’à 10 alarmes visuelles
- Jusqu’à 4 transpondeurs d’alarme peuvent être connectés sur un DOM / UIM ou Comprio
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER