/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Passerelles

    IQ8 Wireless Gateway

    Le wireless Gateway est spécialement conçu pour gagner du temps et faciliter l’extension d’un système de détection incendie existant IQ8Control / FlexES Control.

    Aperçu

    Le wireless Gateway est spécialement conçu pour gagner du temps et faciliter l’extension d’un système de détection incendie existant IQ8Control / FlexES Control.

    En remplaçant un détecteur déjà installé sur le bus par le Gateway sur le socle d’un détecteur IQ8 standard, il est possible d’ajouter des détecteurs équipés de base radio et/ou des déclencheurs manuels équipés d’interface radio. (10 au maximum)

    Il devient possible de connecter jusqu’à 10 détecteurs adressables interactifs, communicants par l’intermédiaire du Gateway, ceci sans câble additionnel.

    Le Gateway doit être utilisé avec un détecteur IQ8Quad. Il intègre l’ensemble des fonctionnalités permettant d’avoir accès à l’ensemble des données et même informations que lorsque le composant est directement sur le bus esserbus ou esserbus-Plus.

    Il est possible de raccorder jusqu’à 9 Gateway par bus.

    Chaque Gateway réduit de 12 points les capacités des bus esserbus.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER