Passerelles
Passerelle NOTI-FIRE-NET (NFN)
La passerelle NOTI-FIRE-NET (NFN) est une interface de passerelle intelligente pour le poste de travail de surveillance incendie ONYXWorks®.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
NOTI-FIRE-NET™ (NFN) facilite la surveillance et le contrôle complets d’un réseau NFN standard ou haut débit, il est disponible en version PC et en version embarquée. De plus, il prend en charge la programmation complète du panneau et les diagnostics réseau.
La version PC de la passerelle est l'interface réseau d'un véritable réseau pair à pair et réside dans les postes de travail ONYXWorks.
La version intégrée est une passerelle autonome, elle est équipée de la capacité IP, permettant ainsi aux utilisateurs d'ONYXWorks de surveiller plusieurs sites sur un réseau Ethernet sans avoir besoin de stations de travail distantes.
Caractéristiques & avantages :
- Permet au poste de travail ONYXWorks de surveiller les alarmes, les pré-alarmes, les problèmes et les événements désactivés pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie Notifier
- sur un réseau NFN standard ou à haut débit.
- Ajoute les fonctions d'acquittement, de mise en sourdine, de réinitialisation, d'activation/désactivation de la fonction de contrôle au poste de travail.
- Prend en charge la programmation et les modifications des téléchargements/chargements du panneau de contrôle des alarmes incendie.
- Version embarquée autonome pour : possibilité d’évolution, connexions IP distantes.
- Connexions IP supervisées pour les postes de travail et passerelles distants.
- Plusieurs postes de travail peuvent accéder à la passerelle en même temps.
- Les versions PC prennent en charge les versions standard (option fibre optique filaire ou multimode) ou haute vitesse (fibre optique, monomode ou multimode).
- Redondance de passerelle pour la survie du réseau.
Compatibilité :
La passerelle NFN est compatible avec ONYXWorks et ONYX FirstVision® et s’interface avec NFN version 5.0 et ultérieure pour les panneaux et appareils suivants :
- INSPIRE® NOTIFIER série ONYX série
- N16 ™(passerelles NFN version PC uniquement)
- Passerelle BACnet
- Dispositif d’annonce de contrôle réseau NCA-2/NCA
- NCD
Certifications :
- UL 864, 10e édition
- UL 2017, 2e édition
- UL 2572, 2e édition
- UL 2610, deuxième édition
- ULC S527-11
- ULC S559-13
- NFPA 72
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER