/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes de l’interface

    Convertisseur RS232/RS485 vers TCP:IP

    Les modules IP sont des équipements permettant de rediriger le port série RS232/422/TCP/UDP de la centrale d’alarmes vers le logiciel de gestion graphique TG à l’aide du protocole IP.

    Aperçu

    Les modules IP sont un équipement permettant de rediriger le port série RS232/422/TCP/UDP de la centrale d’alarmes vers le logiciel de gestion graphique TG à l’aide du protocole IP. Compatible avec les réseaux Ethernet 10 et 100 MHz. Il dispose d’une entrée de port série RS232/422/TCP/UDP, d’une connexion Ethernet et d’une alimentation 24V.