/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes de l’interface

    Dispositif réseau NOTI-FIRE-NET

    Discontinué

    La passerelle Modbus permet au contrôleur d'alarme incendie (FACP) et au réseau de communiquer à l'aide des protocoles de communication Modbus/TCP.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La passerelle Modbus permet au contrôleur d'alarme incendie (FACP) et au réseau de communiquer à l'aide des

    protocoles de communication Modbus/TCP. Le réseau NFN communique avec la passerelle Modbus via le port sur la carte réseau NCM, le protocole de communication Modbus est conforme à la norme du protocole d'application Modbus V1.1b.

    L'outil de configuration de passerelle Modbus est utilisé pour configurer les passerelles Modbus. La passerelle Modbus

    ne nécessite pas de configuration complexe pour être prête à être utilisée sur le terrain. Dans la plupart des applications de terrain, les utilisateurs

    doivent uniquement configurer les paramètres TCP/IP du réseau et le numéro de nœud qui doit être surveillé. La passerelle

    mappe automatiquement tous les points configurés et affiche visuellement l'état des points dans le système.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER