Accessoires
Carrelage de plafond encastrable série L
Les haut-parleurs stroboscopiques à sortie sélectionnable de la série L et les haut-parleurs d’évacuation à double tension permettent une installation plus rapide et sans problème.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les haut-parleurs, haut-parleurs stroboscopiques et les stroboscopes de plafond encastrables de la série L System Sensor s’installent plus rapidement que les haut-parleurs de plafond traditionnels ou les appareils stroboscopes de haut-parleur. Le motif grille neutre en fait une excellente option pour les écoles, les immeubles de bureaux, les commerces de détail, les restaurants et les hôpitaux. Mettez rapidement à niveau votre application Horn Strobe existante vers un système vocal ou spécifiez-la pour votre prochain nouveau projet de construction.
Ces appareils permettent également des installations plus rapides en fournissant des connexions rapides, des commutateurs rotatifs pour sélectionner les paramètres de tension et de puissance et sept paramètres de candela sélectionnables sur site pour les stroboscopes des haut-parleurs de plafond.
La faible distorsion harmonique totale du haut-parleur de la série L fournit à la fois une sortie sonore haute fidélité et une sortie sonore à volume élevé pour une utilisation dans des applications à bruit ambiant élevé.
Équipements et avantages :- Ensemble haut-parleur de plafond suspendu et haut-parleur stroboscopique de série L,
- haut-parleur plateforme, commun et stroboscope à faible courant
- Paramètres de candela sélectionnables sur les unités stroboscopiques : 15, 30, 75, 95, 115, 150 et 177
- La sélection automatique du fonctionnement 12 ou 24 volts à un commutateur
- rotatif de 15 et 30 candelas simplifie la sélection sur le terrain de la tension du haut-parleur (25 et 70.7 Vrms) et de puissance (1⁄4, ½, 1 et 2 watts)
- Les haut-parleurs offrent une haute fidélité et un volume sonore élevé
- Compatible avec le protocole de synchronisation System Sensor
- Compatibilité électrique avec la série L existante, SpectrAlert® et les produits SpectrAlert® Advance
- Dimensionnés pour une utilisation avec des systèmes de plafond encastrés standard (ouverture de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi)
- Comprend des points d'attache sismiques ou des points de fixation à vis
- Les modèles de haut-parleur stroboscopique et de stroboscope comprennent un autocollant FIRE. Autocollants supplémentaires disponibles en tant qu’accessoires.
- Construit en acier de calibre 20
- Le poids est de 7,5 kg (pièce)
- UL S4048, S5512
- ULC S4048, S5512
- FM 3057493, 3057383
- CSFM 7125-1653 :0522, 7320-1653 :0521
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Ceiling Tile & Label
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Ceiling Tile & Label
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Ceiling
- Product Type : Ceiling Tile & Label