/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Carillons

    Carillon série L

    Les carillons de sortie sélectionnables de la série L sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur des situations d’urgence possibles.

    Aperçu
    Les carillons de sortie sélectionnables System Sensor® de la série L sont riches en caractéristiques garantissant de réduire les durées d'installation et d'optimiser les bénéfices avec une consommation de courant plus faible et une esthétique moderne. Les carillons sélectionnables à montage mural sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur les situations d’urgence possibles et de prendre les mesures appropriées. Les postes de sécurité et d’infirmière sont des emplacements idéaux pour les produits de carillon. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent l’installation rapide et infaillible tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages.

    Caractéristiques & Avantages :
    • Une esthétique moderne mise à jour
    • Conception enfichable avec une intrusion minimale dans le boîtier arrière
    • La fonction d’isolation de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l'installation de l'appareil
    • Vis de montage imperdable
    • Construction solide
    • Interrupteur rotatif pour les sélections de tonalité et de volume
    • Cinq tonalités sélectionnables avec des paramètres de volume élevé et faible
    • Compatible électriquement avec les anciens appareils SpectrAlert® et SpectrAlert Advance
    • Modèles muraux répertoriés pour un montage mural uniquement.
    Certifications :
    • homologué UL : S4011
    • Homologué ULC
    • Approuvé FM 3057383, 3057072
    • Homologué CSFM : 7135-1653:0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER