/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Dispositif de signalisation combiné

    Dispositif de signalisation combiné

    Aperçu

    Le dispositif de signalisation combiné dispose d’un générateur de signaux acoustiques et optiques combiné pour un montage mural avec une lumière rouge clignotante. Le générateur de signaux optiques convient aux pièces carrées jusqu’à 7,5 mètres (24,6 ft) de côté.

    Caractéristiques et avantages :
    • Jusqu’à 7,5 m (24, ft) de largeur de pièce
    • Commutable à une largeur de 2,5 m (8,2 ft) de la pièce
    • Technologie LED pour une faible consommation d’énergie
    • Fréquence de clignotement sélectionnable de 1 Hz/0,5 Hz
    Certifications :
    • Conforme à la norme EN 54-23.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER