Combinaison de stroboscopes
Diffuseur sonore pour système électronique Gent
Diffuseur sonore du système électronique Gent
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Gent S-Cubed propose une gamme complète de sirènes d’alarmes alimentées par boucle avec voix et alarmes visuelles. Les diffuseurs sonores peuvent fournir 3 signaux sonores différents, qui sont sélectionnés/configurés via la centrale d’alarme principale. La configuration des séquences de diffusion sonore ne se fait pas au niveau de chaque diffuseur individuel. Afin de répondre aux exigences de la norme BS5839 Partie 1, la fréquence des signaux sonores émis est la suivante :
Caractéristiques et avantages :- 200 par boucle
- Options rouge ou blanc
- 103dbA à 1 mètre (3,2 ft)
- 3 signaux sonores
- 2 isolateurs de ligne intégrés
- EN54 Partie 3 et Partie 17
Autres
- Brand
- Gent
Autres
- Brand
- Gent
- Brand : Gent