/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Flash diffuseur sonore de base du détecteur intelligent

    Sonde de diffuseur sonore de base du détecteur approuvée EN54-23 avec lentille transparente et flash rouge, isolée

    Aperçu
    Le diffuseur sonore base VAD avec isolation de boucle est un dispositif alimenté par boucle de haute qualité destiné à alerter les occupants d’un bâtiment d’un potentiel incendie. Le diffuseur sonore est conforme à la norme EN54-23, la norme européenne relative aux dispositifs d’alarme visuelle. Il utilise la base du system sensor B501AP pour une meilleure flexibilité d’installation et s’intègre parfaitement aux détecteurs intelligents du System Sensor. Lorsque le diffuseur sonore a été déclenché par le contrôleur d’incendie, il émet un signal sonore puissent et une lumière clignotante intense pour donner un avertissement visible et audible. Le choix des niveaux de sortie sonore et des tonalités le rend idéal pour de nombreuses applications.Équipements et avantages :
    • La technologie LED à sortie élevée garantit une sortie lumineuse optimale et de faibles exigences de puissance
    • Le disque piézo haute efficacité et le profil du diffuseur génèrent une sortie sonore puissante
    • Fonctionnalités avancées de sortie sonore contrôlable par protocole, sélection de la tonalité, regroupement, fonction son ou lumière clignotante indépendante
    • Synchronisation automatique du diffuseur sonore et de la lumière clignotante
    • Grand accès par câble
    • Entrée de câble arrière ou de surface
    • Ressort de continuité de boucle
    • Ajustement simple par torsion sur la base universelle B501AP (engagement positif de l’étrier)
    • Fonctionnalité anti-piratage
    • Options d’isolation intégrées
    • Balise d’adresse pour une indication claire
    • Point unique d’installation – gain de temps, & et d’argent
    • Faible consommation de courant permettant d'utiliser plus d'appareils sur la boucle
    • Contrôle du volume réglable (sur l'appareil ou depuis le contrôleur)
    • Roues rotatives pour une indication claire de l'adresse
    • Objectif transparent avec flash rouge
    Certifications :
    • EN54-23 
    • EN54-3
    • EN54-17
    • AS 7240.23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe

    Autres

    • Brand
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder Strobe
    • Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Sounder Strobe