/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Strobos. mural à avertisseur compact sonore à 2 fils série L

    Discontinué

    Les avertisseurs sonores stroboscopiques compacts à 2 fils de la série L comprennent une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme d’avertisseurs sonores stroboscopiques compactes de la série L comprend une variété d’équipements qui augmentent la polyvalence de leur application tout en simplifiant l’installation. Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent les installations rapides et infaillibles tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages.

    Pour simplifier davantage l’installation et protéger les dispositifs contre les dommages causés par la construction, la série L utilise une plaque de montage universelle pour tous les modèles avec un ressort d’isolation intégré, afin que les installateurs puissent tester la continuité du câblage avant l’installation du dispositif. Les installateurs peuvent facilement adapter les appareils à un large éventail d’exigences d’application à l’aide de paramètres de candela sélectionnables sur site, d’une sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V et d’un commutateur rotatif pour les tonalités d’avertisseur sonore et deux sélections de volume.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Wall