/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Stroboscope à carillon de plafond série L

    Les carillons stroboscopiques de la série L sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur les situations d’urgence possibles et de prendre les mesures appropriées.

    Aperçu

    Les carillons stroboscopiques de la série L sont des dispositifs de notification en mode privé utilisés pour alerter le personnel formé afin d’enquêter sur les situations d’urgence possibles et de prendre les mesures appropriées. Les postes de sécurité et d’infirmière sont des emplacements idéaux pour ces carillons et stroboscopes.

    Tous les appareils sont dotés de conceptions enfichables avec un minimum d’intrusion dans le boîtier qui rendent l’installation rapide et infaillible tout en éliminant pratiquement les défauts de mise à la terre coûteux et chronophages. Les installateurs peuvent facilement adapter les appareils à un large éventail d’exigences d’application à l’aide de paramètres de candela sélectionnables sur site, d’une sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24V et d’un commutateur rotatif pour les sonneries de carillon et deux sélections de volume.

    Équipements et avantages :
    • Esthétique moderne mis à jour
    • Conception enfichable moderne mise à jour avec une intrusion minimale dans la boîte arrière
    • La fonction d’isolation de la plaque de montage vérifie la continuité du câblage avant l’installation du dispositif
    • Vis de montage imperdable
    • Construction inviolable
    • Paramètres de candela sélectionnables sur le terrain pour les dispositifs à fixation au plafond : 15, 30, 75, 95, 115, 150, 177
    • Sélection automatique du fonctionnement en 12 ou 24 V à 15 et 30 candelas
    • Sélecteur rotatif pour les sélections de tonalité et de volume
    • Cinq tonalités sélectionnables avec des réglages de volume élevé et faible
    • Compatible électriquement avec SpectrAlert existant et SpectrAlert
    Certifications :
    • Homologué UL : S4011
    • Homologué ULC : S4011
    • Certifié FM : 3057383 ; 3057072
    • CSFM : 7135-1653:0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Ceiling
    • Product Type
      • Chime Strobe

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Ceiling
    • Product Type
      • Chime Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Ceiling
    • Product Type : Chime Strobe