/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Indicateur optique/acoustique

    Discontinué

    Indicateur optique/acoustique

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les indicateurs optiques/acoustiques sont compacts et disposent d’une combinaison de lampe flash LED et d’un buzzer de 100dB. Ils sont certifiés pour une utilisation dans les zones antidéflagrantes 0, 1 et 2. Ils sont dotés de LED ultra-lumineuses pour toutes les applications avec un volume réglable et peuvent être utilisés comme une unité combinée ou un fonctionnement séparé.

    Caractéristiques et avantages :
    • Combinaison d’une lampe flash LED et d’un buzzer
    • Conception compact
    • LED ultra-lumineuses pour toutes les applications
    • Volume réglable
    • Faible absorption de puissance
    • Signal acoustique auto-synchronisant avec 2 sons différents
    • Indice de protection (IP) 65
    Certifications :
    • ATEX
    • EN54-3
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals
      • ATEX; IECEx; FM; GOST-R
    • Brand : Honeywell Notifier
    • Regulatory Approvals : ATEX; IECEx; FM; GOST-R