/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Diffuseur sonore d’alarme visuelle série S-Cubed

    Diffuseur sonore d’alarme visuelle série S-Cubed

    Aperçu

    S-Cubed propose une gamme complète de sirènes d’alarmes alimentées par boucle avec voix et alarmes visuelles certifiées EN54-23 intégrées. Combiné à une configuration flexible à partir des centrales d’alarme incendie Gent by Honeywell, ce dispositif alimenté par boucle peut offrir une combinaison différenciée d’alarmes sonores et visuelles pour l’alerte et l’évacuation générale.

    Ce dispositif d’alarme vocale, sonore et visuelle est disponible en différentes combinaisons de couleurs (rouge et blanc). Fournit différents types de messages vocaux, a) Message d’alerte (voix féminine), b) Message d’alarme 1 (voix féminine), c) Message d’alarme 2 (voix masculine) et d) Message test (voix féminine), qui peuvent être utilisés en fonction des besoins.

    Caractéristiques et avantages :
    • Leur très faible consommation électrique signifie que le système Vigilon permet d’ajouter plus de dispositifs d’alarme sonore et visuelle haute performance sur la boucle que tout autre fabricant
    • Chaque boucle peut prendre en charge jusqu’à 70 dispositifs d’alarme visuelle/sonore combinés
    • Dispositifs d’alarme visuelle avec couverture lumineuse réglable correspondant à la sortie du diffuseur sonore
    • Quatre phrases vocales et une sonnerie disponibles en standard
    • Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
    • Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
    • Le volume de l’avertisseur sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le contrôleur ou la télécommande infrarouge HandiLink
    Certifications :
    • EN54-23
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent