/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    VAD avec diffuseur sonore S-Cubed

    VAD avec diffuseur sonore S-Cubed

    Aperçu

    Le VAD avec diffuseur sonore et fonction vocale est disponible en blanc et en rouge avec une température de fonctionnement comprise entre -10 et 50 °C (14 à 122 °F). Quatre phrases vocales et une sonnerie sont disponibles en standard. Le volume de diffusion sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le panneau ou la télécommande infrarouge HandiLink

    Caractéristiques et avantages :
    • Quatre phrases vocales et une tonalité de cloche disponibles en standard
    • Les modes voix et tonalité peuvent être librement configurés pour le même diffuseur sonore
    • Surveillance active des circuits d’alarme sonore et visuelle en arrière-plan
    • Le volume de l’avertisseur sonore peut être réglé via l’outil de mise en service, le contrôleur ou la télécommande infrarouge HandiLink
    Certifications :
    • LPCB
    • EN54-3 annexe C
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent