Combinaison de stroboscopes
Strobos avrt son plaf 2 fils, résist intemp SpectrAlert® Adv
Les avertisseurs sonores stroboscopiques SpectrAlert® Advance sont dotés d'une variété d’équipements qui augmentent la flexibilité de l'application et simplifient l'installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les avertisseurs sonores stroboscopiques SpectrAlert® Advance sont dotés d'une variété d’équipements qui augmentent la flexibilité de l'application et simplifient l'installation.
Équipements et avantages :- Étanche aux intempéries conformément à NEMA 4X, homologué IP56 selon les normes UL 1638 (stroboscopique) et UL 464 (avertisseur sonore)
- Compatible avec le protocole de synchronisation du capteur système et les anciens produits SpectrAlert
- Réglages candelas sélectionnables sur site : 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 et 185
- Sélection automatique d'un fonctionnement 12 ou 24 volts à 15 et 15/75 candelas
- Commutateur rotatif pour la tonalité de l’avertisseur sonore et trois sélections de volume
- Avertisseur sonore de 88 dBA+ à 16 volts
- Plaque de montage
- universelle de -40 °F à 151 °F avec ressort d’isolation intégré qui teste la continuité du câblage avant l'installation des dispositifs
- Conception enfichable avec une intrusion minimale dans le boîtier arrière
- Construction inviolable
- Homologuée pour la fixation au plafond
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Horn Strobe
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Horn Strobe
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Ceiling
- Product Type : Horn Strobe