/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Combinaison de stroboscopes

    Dispositif d’alarme sonore et visuelle ENscape classe W et C

    Discontinué

    Dispositif d’alarme sonore et visuelle ENscape classe W & C

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’alarme sonore et lumineuse ENscape est idéale pour les applications nécessitant un dispositif d’alarme à double fonction sonore et visuelle. Peut être installée au mur ou au plafond. Elle peut également être utilisée dans des applications de sécurité et d’incendie. Le produit est doté d’un nouveau design à pavillon replié, de voyants LED à sortie élevée, d’une optique avancée et d’une lentille innovante, offrant une sortie sonore exceptionnelle et une couverture lumineuse omnidirectionnelle à faible consommation électrique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conforme aux normes EN 54-3 et 54-23
    • Déclencheur sonore et flash synchrone
    • Volume réglable à 2 niveaux sur l’appareil
    • Catégorie C & W
    • Plage de signal jusqu’à 8,9 m (29 ft) de largeur de pièce pour le montage mural
    • Plage de signal jusqu’à 10 m (32,8 ft) de diamètre pour la fixation au plafond
    Certifications :
    • EN54-3
    • EN54-23 Classe C&W
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER