Combinaison de stroboscopes
Diffuseur sonore avec gyrophare pour montage mural
Diffuseur sonore avec gyrophare pour montage mural
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système de détection d’incendie sans fil Agile™ est une nouvelle plateforme de dispositifs anti-incendie sans fil adaptée à toutes les applications où les dispositifs anti-incendie filaires ne peuvent pas être installés pour des raisons économiques ou esthétiques. La nouvelle plateforme sans fil est alimentée par une technologie de réseau MESH robuste qui fournit des chemins de communication REDONDANTS à chaque périphérique sans fil.
Caractéristiques et avantages :- VAD rouge clignotant 0,5 Hz avec une couverture allant jusqu’à 350 m (382 yd)
- Performances sonores similaires au diffuseur sonore filaire 100dBA max. SPL
- 32 tonalités sélectionnables par l’utilisateur, via Agile IQ
- Sélection dynamique des tonalités via les commandes de protocole avancées
- EN54-23
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- sounder
- Mounts To
- Wall
- Color
- Red; White
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Mounting Type
- Wall
- Product Type
- sounder
- Mounts To
- Wall
- Color
- Red; White
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Mounting Type : Wall
- Product Type : sounder
- Mounts To : Wall
- Color : Red; White