/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Haut-parleurs directionnels

    Haut-parleur à pavillon

    Discontinué

    Les haut-parleurs à pavillon à acoustique élevée, grande résistance aux intempéries, idéals pour une utilisation industrielle, enceinte sportive,.. .

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les haut-parleurs à pavillon offrent une pression acoustique élevée et une grande résistance aux intempéries, idéales pour une utilisation industrielle, enceinte sportive,.. .

    Caractéristiques et avantages:
    • Puissance maxi 30 W
    • Sensibilité EN 54-24, 1 W / 1 m 101,1 dB
    • Sensibilité EN 54-24, max 1 m 124 dB
    • Gamme de transmission 592 Hz ... 6900 Hz
    • Température ambiante -25 °C ... 70 °C
    • Couleur gris type RAL 7016
    • Poids env. 2,25 kg
    • Dimensions Ø: 238 mm P: 302 mm
    Certificats:
    • EN 54-24
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER