/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Base AV profonde conventionnelle

    Discontinué

    Base AV profonde conventionnelle

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Base blanche IP65 profonde, fournit un accès aux câbles pour les surfaces intérieures et les applications jusqu’à IP65, convient à une utilisation avec toutes les tailles et gammes de câbles d’incendie les plus courantes. Lot de 5.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER