/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Sirène d’intérieur série DSE

    Discontinué

    Sirène d’intérieur série DSE

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modèles de sirène d’intérieur série DSE sont des détecteurs optiques acoustiques d’intérieur conventionnels pour les alarmes incendie pour la signalisation des alarmes incendie dans les milieux civils ou industriels. Ils sont certifiés conformes aux normes EN 54.3 (acoustique) et EN 54.23 (optique), et conformes à la « Directive pour les signaleurs acoustiques et optiques » UNI-TR 11607 qui stipule que la fréquence prédominante doit être comprise entre 0,5 Hz et 1Kh pour les dortoirs et les hôtels. Construit à partir de matériaux non combustibles et non ignifuges et disponible en rouge Ferrari.

    Caractéristiques et avantages :
    • Minuteur d’auto-silence programmable
    • 2 fréquences de flash programmables
    • Volume de couverture (monté au mur) : 7m x 11m x 10m (22,96 x 36,08 x 32,8 ft)
    • Construit à partir de matériaux non combustibles et non ignifuges
    Certifications :
    • Approuvé EN 54.3 (acoustique) et EN 54.23 (optique)
    • Conforme UNI-TR 11607
    • Homologué IP31C (type A, pour une utilisation en intérieur)
    • Certifié CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Sounder