Sirènes et dispositifs sonores
Dispositif de signalisation Ex DS10, 12 V CC
Dispositif de signalisation Ex DS10, 12 V CC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le dispositif de signalisation conventionnel est particulièrement adapté aux zones industrielles dangereuses 2 et 22). Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression résiste aux produits chimiques et aux influences environnementales. Le DS10 est conforme aux exigences techniques de la norme DIN 33404 - 3 Signaux de danger pour les lieux de travail.
Caractéristiques et avantages :- 9 séquences de tonalités peuvent être programmées :
- Tonalité continue
- Tonalité alternative
- Tonalité intermittente
- Sirène
- Alarme incendie (différentes réglementations nationales prises en compte)
- CE
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER