/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Sirènes et dispositifs sonores

    Diffuseur sonore DB3P pour zone ATEX

    Discontinué

    Ce diffuseur sonore pour zone Atex possède un choix de tonalités pour la signalisation d’alarme sonore.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Ces diffuseurs sonores d’alarme incendie sont intégrés avec des tonalités de signalisation pour les signaux d’alarme sonore. Cette alarme incendie propose jusqu’à 20 tonalités de signalisation programmables différentes, y compris la tonalité DIN. Le volume peut être réglé sur 8 niveaux différents. Le facteur de charge peut être défini sur 2 niveaux différents. Dispositif de signalisation à base plate, adapté à la fixation murale ou au plafond.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER